1200 mm (47 in)

1200 mm (47 in) Bucket Pembersih Parit Miring

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
47.2 in
1200 mm
Kapasitas
12.7 ft³
360 l
Bobot
1036.2 lb
470 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 9

Desain Silinder Ganda

Desain Silinder Ganda

Dua silinder hidraulik yang diposisikan secara horizontal memberikan waktu siklus yang singkat dan lancar serta memaksimalkan momentum kemiringan. Bucket dapat dimiringkan 45 derajat ke kiri atau ke kanan dari titik tengah.
Pinggiran Tajam Standar Dibautkan

Pinggiran Tajam Standar Dibautkan

Pinggiran tajam diperkeras satu bagian yang dapat diganti dan dibalik, dipasang dengan baut, memberikan masa pakai yang lama dan kinerja tinggi.
Dua Tabung Torsi

Dua Tabung Torsi

Dua tabung torsi memberikan topangan yang lebih kuat untuk pinggiran samping, serta desain bucket yang ekstra kokoh dan stabil.
Lubang Pembuangan

Lubang Pembuangan

Lubang pembuangan standar memungkinkan air mengalir keluar dari bucket saat bekerja dalam kondisi berlumpur dan basah.
Indikator Kemiringan Visual

Indikator Kemiringan Visual

Indikator visual memudahkan operator untuk melihat dari kabin alat berat apakah bucket dalam posisi horizontal.
Pelindung Tumpahan

Pelindung Tumpahan

Dua pelindung tumpahan membantu mencegah material meluap dari bucket ke dalam silinder dan menyebabkan kerusakan.

Spesifikasi Produk untuk 1200 mm (47 in)

Lebar 47.2 in 1200 mm
Kapasitas 12.7 ft³ 360 l
Bobot 1036.2 lb 470 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 1 in 25 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 1 in 25 mm
Radius Tip 43.3 in 1099 mm
Hidraulik yang Diperlukan Alat Bantu ke-1 Alat Bantu ke-1
Tipe Antarmuka Pin On (Pin Grabber) Pin On (Pin Grabber)

Lihat bagaimana 1200 mm (47 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.