1500 mm (59 in)

1500 mm (59 in) Bucket Pembersih Parit Miring

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
59.1 in
1500 mm
Kapasitas
16.2 ft³
460 l
Bobot
1190.5 lb
540 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 9

Desain Silinder Ganda

Desain Silinder Ganda

Dua silinder hidraulik yang diposisikan secara horizontal memberikan waktu siklus yang singkat dan lancar serta memaksimalkan momentum kemiringan. Bucket dapat dimiringkan 45 derajat ke kiri atau ke kanan dari titik tengah.
Pinggiran Tajam Standar Dibautkan

Pinggiran Tajam Standar Dibautkan

Pinggiran tajam diperkeras satu bagian yang dapat diganti dan dibalik, dipasang dengan baut, memberikan masa pakai yang lama dan kinerja tinggi.
Dua Tabung Torsi

Dua Tabung Torsi

Dua tabung torsi memberikan topangan yang lebih kuat untuk pinggiran samping, serta desain bucket yang ekstra kokoh dan stabil.
Lubang Pembuangan

Lubang Pembuangan

Lubang pembuangan standar memungkinkan air mengalir keluar dari bucket saat bekerja dalam kondisi berlumpur dan basah.
Indikator Kemiringan Visual

Indikator Kemiringan Visual

Indikator visual memudahkan operator untuk melihat dari kabin alat berat apakah bucket dalam posisi horizontal.
Pelindung Tumpahan

Pelindung Tumpahan

Dua pelindung tumpahan membantu mencegah material meluap dari bucket ke dalam silinder dan menyebabkan kerusakan.

Spesifikasi Produk untuk 1500 mm (59 in)

Lebar 59.1 in 1500 mm
Kapasitas 16.2 ft³ 460 l
Bobot 1190.5 lb 540 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 1 in 25 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 1 in 25 mm
Radius Tip 43.3 in 1099 mm
Hidraulik yang Diperlukan Alat Bantu ke-1 Alat Bantu ke-1
Tipe Antarmuka Pin On (Pin Grabber) Pin On (Pin Grabber)

Lihat bagaimana 1500 mm (59 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.