1,0 m3 (1,3 yd3), Pin On, Pinggiran Tajam Dibautkan
BARU

Bucket Serbaguna 1,0 m3 (1,3 yd3), Pin On, Pinggiran Tajam Dibautkan

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
78.4 in
1991 mm
Bobot
1071.4 lb
486 kg
Tinggi
36.6 in
930 mm

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Pelat Samping Melengkung

Pelat Samping Melengkung

Didesain untuk meningkatkan retensi material saat pemuatan truk atau bekerja pada permukaan yang kasar dan tidak rata.
Tabung Torsi Atas Flat

Tabung Torsi Atas Flat

Tabung torsi atas flat paralel dengan pinggiran tajam untuk referensi permukaan tanah yang lebih baik (yang selaras dengan semua loader bucket Cat lainnya). Ini mengurangi keausan pinggiran tajam dan meningkatkan kemampuan perataan. Sudut dan penempatan pinggiran dapat lebih mudah diukur dari dalam kabin.
Desain yang Kokoh

Desain yang Kokoh

Selongsong torsi atas dan bawah serta dinding samping yang tebal memberikan kekuatan tambahan dan peningkatan daya tahan pada aplikasi agresif.
Opsi Peralatan Pengolah Tanah

Opsi Peralatan Pengolah Tanah

Bucket tersedia dengan pinggiran tajam dibautkan atau gigi dibautkan.

Spesifikasi Produk untuk 1,0 m3 (1,3 yd3), Pin On, Pinggiran Tajam Dibautkan

Lebar 78.4 in 1991 mm
Bobot 1071.4 lb 486 kg
Tinggi 36.6 in 930 mm
Panjang 37.1 in 942 mm
Kapasitas 1.3 yd³ 1 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 0.6 in 16 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 1,0 m3 (1,3 yd3), Pin On, Pinggiran Tajam Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1,0 m3 (1,3 yd3), Pin On, Pinggiran Tajam Dibautkan

Lihat Penawaran Lainnya