| Lebar | 27.6 in 700 mm |
| Berat | 156.3 lb 70.9 kg |
Bucket Penggalian - Mini Excavator 711 mm (28 in)
Minta Penawaran Beli SekarangSpesifikasi Utama
- Lebar
- 27.6 in
- 700 mm
- Berat
- 156.3 lb
- 70.9 kg
Lihat bagaimana 711 mm (28 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
Bucket - Excavator
711 mm (28 in)
Dipilih
- Lebar
- 27.6 in
- 700 mm
- Berat
- 156.3 lb
- 70.9 kg
Bucket - Excavator
300 mm (12 in), 23 L (0,8 ft3), Pin On, Gigi Dibautkan
- Lebar
- 11.8 in
- 300 mm
- Kapasitas
- 0.8 ft³
- 22.7 l
- Bobot
- 68.6 lb
- 31.1 kg
Bucket - Excavator
300 mm (12 in), 34 L (1,2 ft3), Pin On, Gigi Dibautkan
- Lebar
- 11.8 in
- 300 mm
- Kapasitas
- 1.2 ft³
- 34.29 l
- Bobot
- 100.5 lb
- 45.59 kg