| Lebar | 27.6 in 700 mm |
| Berat | 156.3 lb 70.9 kg |
Bucket Penggalian - Mini Excavator 711 mm (28 in)
Minta Penawaran Beli SekarangSpesifikasi Utama
- Lebar
- 27.6 in
- 700 mm
- Berat
- 156.3 lb
- 70.9 kg
Lihat bagaimana 711 mm (28 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
Bucket - Excavator
711 mm (28 in)
Dipilih
- Lebar
- 27.6 in
- 700 mm
- Berat
- 156.3 lb
- 70.9 kg
Bucket - Excavator
400 mm (16 in), 54 L (1,9 ft3), Pin On, Gigi Dibautkan
- Lebar
- 15.7 in
- 400 mm
- Kapasitas
- 1.9 ft³
- 53.79 l
- Bobot
- 121.3 lb
- 55 kg
Bucket - Excavator
460 mm (18 in), 40 L (1,4 ft3), Pin On, Gigi Dibautkan
- Lebar
- 18.1 in
- 460 mm
- Kapasitas
- 1.4 ft³
- 39.59 l
- Bobot
- 83.6 lb
- 37.9 kg