Bucket Penggalian-Mini Excavator

711 mm (28 in)

Lebar
30.0 in
750.0 mm
Kapasitas Munjung
257.0 lb
117.0 kg

Spesifikasi Produk untuk 711 mm (28 in)

Lihat bagaimana 711 mm (28 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 711 mm (28 in)

Lihat Penawaran Lainnya
warning

Pengguna Internet Explorer dapat mengalami masalah dengan fitur tertentu dari situs kami.
Silakan coba versi peramban alternatif saat ini (mis. Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox) untuk pengalaman Cat.com selengkapnya.