Bucket Penggalian-Mini Excavator

711 mm (28 in)

Lebar
24.0 in
600.0 mm
Bobot Unit
174.0 lb
79.0 kg

Spesifikasi Produk untuk 711 mm (28 in)

Lihat bagaimana 711 mm (28 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 711 mm (28 in)

Lihat Penawaran Lainnya