617 mm (24 in), 130 L (4,6 ft3), Pin On, 45 mm (1,8 in)
BARU

Bucket Tugas Berat - Mini Excavator 617 mm (24 in), 130 L (4,6 ft3), Pin On, 45 mm (1,8 in)

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
24.3 in
617 mm
Kapasitas
4.6 ft³
130 l
Bobot
240.3 lb
109 kg

Ikhtisar

Bucket berkekuatan tinggi yang didesain untuk menghasilkan kinerja dan nilai maksimal dalam berbagai aplikasi.

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Aplikasi

Aplikasi

Bucket Tugas Berat Cat® sangat cocok untuk tanah semi-batuan atau jika ada material asli yang harus dihancurkan dan dipindahkan. Ideal untuk pembuatan parit utilitas, penggalian footing, pengurukan, dan penggalian umum dalam aplikasi konstruksi, pembuatan lanskap, dan utilitas.
Cat

Desain Bucket

Desain selubung belakang bentukan meningkatkan produksi dan kemampuan pemuatan bucket.
Cat

Pengisian Bucket yang Sangat Baik

Sudut selubung yang optimal tanpa sudut yang tajam mendukung pengisian bucket yang sangat baik dan mengurangi penumpukan material.
Cat

Bentuk Bucket

Penyempurnaan pada bentuk bucket memungkinkan material mengalir dengan lebih mudah. Dinding samping bucket yang tirus mempermudah pembuangan material yang lengket.

Spesifikasi Produk untuk 617 mm (24 in), 130 L (4,6 ft3), Pin On, 45 mm (1,8 in)

Lebar 24.3 in 617 mm
Kapasitas 4.6 ft³ 130 l
Bobot 240.3 lb 109 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Radius Tip 30.9 in 786 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 617 mm (24 in), 130 L (4,6 ft3), Pin On, 45 mm (1,8 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.