| Lebar | 47.2 in 1200 mm |
| Kapasitas | 12.7 ft³ 360 l |
| Bobot | 1045 lb 474 kg |
| Ketebalan Pinggiran Alas | 1 in 25 mm |
| Ketebalan Pinggiran Tajam | 1 in 25 mm |
| Radius Tip | 42.6 in 1081 mm |
| Hidraulik yang Diperlukan | Alat Bantu ke-1 Alat Bantu ke-1 |
| Tipe Antarmuka | Pin On (Pin Grabber) Pin On (Pin Grabber) |
Bucket Pembersih Parit Miring - Mini Excavator 1200 mm (47 in), 360 L (12,7 ft3), Pin On, 50 mm (2 in)
Minta Penawaran Beli SekarangSpesifikasi Utama
- Lebar
- 47.2 in
- 1200 mm
- Kapasitas
- 12.7 ft³
- 360 l
- Bobot
- 1045 lb
- 474 kg
Ikhtisar
Digunakan untuk membersihkan parit, membuat lereng, membuat kemiringan, dan pekerjaan akhir lainnya.
Sekilas Fitur
Spesifikasi Produk untuk 1200 mm (47 in), 360 L (12,7 ft3), Pin On, 50 mm (2 in)
Lihat bagaimana 1200 mm (47 in), 360 L (12,7 ft3), Pin On, 50 mm (2 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
Bucket - Excavator
1200 mm (47 in), 360 L (12,7 ft3), Pin On, 50 mm (2 in)
Dipilih
- Lebar
- 47.2 in
- 1200 mm
- Kapasitas
- 12.7 ft³
- 360 l
- Bobot
- 1045 lb
- 474 kg
Bucket - Excavator
1200 mm (47 in), 360 L (12,7 ft3), Pin On (Pin Grabber), 60 mm (2,4 in)
- Lebar
- 47.2 in
- 1200 mm
- Kapasitas
- 12.7 ft³
- 360 l
- Bobot
- 1086.9 lb
- 493 kg
Bucket - Excavator
1500 mm (60 in), 460 L (16,2 ft3), Pin On (Pin Grabber), 60 mm (2,4 in)
- Lebar
- 60 in
- 1500 mm
- Kapasitas
- 16.2 ft³
- 460 l
- Bobot
- 1239 lb
- 562 kg
assignment Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.
Galeri Media
Foto
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1200 mm (47 in), 360 L (12,7 ft3), Pin On, 50 mm (2 in)
Lihat Penawaran Lainnya