Ikhtisar
Digunakan untuk membersihkan parit, membuat lereng, membuat kemiringan, dan pekerjaan akhir lainnya.
Spesifikasi Utama
Digunakan untuk membersihkan parit, membuat lereng, membuat kemiringan, dan pekerjaan akhir lainnya.
Menampilkan 1-6 dari 9
| Lebar | 47.2 in 1200 mm |
| Kapasitas | 12.7 ft³ 360 l |
| Bobot | 1086.9 lb 493 kg |
| Ketebalan Pinggiran Alas | 1 in 25 mm |
| Ketebalan Pinggiran Tajam | 1 in 25 mm |
| Radius Tip | 43.8 in 1112 mm |
| Hidraulik yang Diperlukan | Alat Bantu ke-1 Alat Bantu ke-1 |
| Tipe Antarmuka | Pin On (Pin Grabber) Pin On (Pin Grabber) |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Lihat Penawaran Lainnya