Ikhtisar
Digunakan untuk membersihkan parit, membuat lereng, membuat kemiringan, dan pekerjaan akhir lainnya.
Spesifikasi Utama
Digunakan untuk membersihkan parit, membuat lereng, membuat kemiringan, dan pekerjaan akhir lainnya.
Menampilkan 1-6 dari 9
| Lebar | 60 in 1520 mm |
| Kapasitas | 16.2 ft³ 460 l |
| Bobot | 1201.5 lb 545 kg |
| Ketebalan Pinggiran Alas | 1 in 25 mm |
| Ketebalan Pinggiran Tajam | 1 in 25 mm |
| Radius Tip | 42.6 in 1081 mm |
| Hidraulik yang Diperlukan | Alat Bantu ke-1 Alat Bantu ke-1 |
| Tipe Antarmuka | Pin On (Pin Grabber) Pin On (Pin Grabber) |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan