Foto Studio

Bucket Pembersih Parit Miring - Mini Excavator 1600 mm (63 in)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
63 in
1600 mm
Kapasitas
9.9 ft³
280.29 l
Berat
552.3 lb
250.5 kg

Ikhtisar

Digunakan untuk membersihkan parit, membuat lereng, membuat kemiringan, dan pekerjaan akhir lainnya.

Spesifikasi Produk untuk 1600 mm (63 in)

Lebar 63 in 1600 mm
Kapasitas 9.9 ft³ 280.29 l
Berat 552.3 lb 250.5 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Radius Tip 31.5 in 800 mm
Tipe Antarmuka Pin On Pin On

Lihat bagaimana 1600 mm (63 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1600 mm (63 in)

Lihat Penawaran Lainnya