Bucket Lantai Datar

Bucket Lantai Datar 3,3m³ (4,25yd³) Seri Performance Bucket Lantai Datar - Seri Performance

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Lebar
114 in
2894 mm
Bobot
3192 lb
1448 kg
Kapasitas
4.25 yd³
3.3 m³

Spesifikasi Produk untuk Bucket Lantai Datar 3,3m³ (4,25yd³) Seri Performance

Lebar 114 in 2894 mm
Bobot 3192 lb 1448 kg
Kapasitas 4.25 yd³ 3.3 m³

Lihat bagaimana Bucket Lantai Datar 3,3m³ (4,25yd³) Seri Performance dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Bucket Lantai Datar 3,3m³ (4,25yd³) Seri Performance

Lihat Penawaran Lainnya