Bucket Lantai Datar 3,8 m³ (4,97 yd³)

Bucket Lantai Datar 3,8 m³ (4,97 yd³) Bucket Lantai Datar - Seri Performance

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Lebar
126 in
3201 mm
Bobot
4312 lb
2611 kg
Kapasitas
6.5 yd³
5 m³

Spesifikasi Produk untuk Bucket Lantai Datar 3,8 m³ (4,97 yd³)

Lebar 126 in 3201 mm
Bobot 4312 lb 2611 kg
Kapasitas 6.5 yd³ 5 m³

Lihat bagaimana Bucket Lantai Datar 3,8 m³ (4,97 yd³) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Bucket Lantai Datar

Bucket Lantai Datar