Bucket Lantai Datar Seri Performance 4,8 m³ (6,25 yd³)

Bucket Lantai Datar Seri Performance 4,8 m³ (6,25 yd³) Bucket Lantai Datar - Seri Performance

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Lebar
126 in
3193 mm
Bobot
6016 lb
2729 kg
Kapasitas
6.25 yd³
4.8 m³

Spesifikasi Produk untuk Bucket Lantai Datar Seri Performance 4,8 m³ (6,25 yd³)

Lebar 126 in 3193 mm
Bobot 6016 lb 2729 kg
Kapasitas 6.25 yd³ 4.8 m³

Lihat bagaimana Bucket Lantai Datar Seri Performance 4,8 m³ (6,25 yd³) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Bucket Lantai Datar

Bucket Lantai Datar