Bucket Lantai Datar 4,2m³ (5,50yd³) Seri Performance

Bucket Lantai Datar 4,2m³ (5,50yd³) Seri Performance Bucket Lantai Datar - Seri Performance

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Lebar
126 in
3201 mm
Bobot
4912 lb
2228 kg
Kapasitas
5.5 yd³
4.2 m³

Spesifikasi Produk untuk Bucket Lantai Datar 4,2m³ (5,50yd³) Seri Performance

Lebar 126 in 3201 mm
Bobot 4912 lb 2228 kg
Kapasitas 5.5 yd³ 4.2 m³

Lihat bagaimana Bucket Lantai Datar 4,2m³ (5,50yd³) Seri Performance dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Bucket Lantai Datar

Bucket Lantai Datar

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Bucket Lantai Datar 4,2m³ (5,50yd³) Seri Performance

Lihat Penawaran Lainnya