Bucket Lantai Datar 4,8m³ (6,25yd³) Seri Performance

Bucket Lantai Datar - Seri Performance Bucket Lantai Datar 4,8m³ (6,25yd³) Seri Performance

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Lebar
126 in
3193 mm
Bobot
5855 lb
2656 kg
Kapasitas
6.25 yd³
4.8 m³

Ikhtisar

Bucket Lantai Datar 4,8m³ (6,25yd³) Seri Performance

Spesifikasi Produk untuk Bucket Lantai Datar 4,8m³ (6,25yd³) Seri Performance

Lebar 126 in 3193 mm
Bobot 5855 lb 2656 kg
Kapasitas 6.25 yd³ 4.8 m³

Lihat bagaimana Bucket Lantai Datar 4,8m³ (6,25yd³) Seri Performance dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Bucket Lantai Datar

Bucket Lantai Datar

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Bucket Lantai Datar 4,8m³ (6,25yd³) Seri Performance

Lihat Penawaran Lainnya