| Lebar | 126 in 3201 mm |
| Bobot | 5243 lb 2378 kg |
| Kapasitas | 6.75 yd³ 5.2 m³ |
Bucket Lantai Datar - Seri Performance Bucket Lantai Datar 5,2m³ (6,75yd³) Seri Performance
Minta Penawaran Temukan DealerSpesifikasi Utama
- Lebar
- 126 in
- 3201 mm
- Bobot
- 5243 lb
- 2378 kg
- Kapasitas
- 6.75 yd³
- 5.2 m³
Spesifikasi Produk untuk Bucket Lantai Datar 5,2m³ (6,75yd³) Seri Performance
Lihat bagaimana Bucket Lantai Datar 5,2m³ (6,75yd³) Seri Performance dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
Bucket - Loader
Bucket Lantai Datar 5,2m³ (6,75yd³) Seri Performance
Dipilih
- Lebar
- 126 in
- 3201 mm
- Bobot
- 5243 lb
- 2378 kg
- Kapasitas
- 6.75 yd³
- 5.2 m³
Bucket - Loader
Bucket Lantai Datar 4,8m³ (6,25yd³) Seri Performance
- Lebar
- 126 in
- 3193 mm
- Bobot
- 5855 lb
- 2656 kg
- Kapasitas
- 6.25 yd³
- 4.8 m³
Bucket - Loader
Bucket Lantai Datar 4,6m³ (6,00yd³) Seri Performance
- Lebar
- 126 in
- 3201 mm
- Bobot
- 4980 lb
- 2259 kg
- Kapasitas
- 6 yd³
- 4.6 m³
assignment Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Bucket Lantai Datar 5,2m³ (6,75yd³) Seri Performance
Lihat Penawaran Lainnya