Bucket Lantai Datar 4,6m³ (6,00yd³) Seri Performance

Bucket Lantai Datar - Seri Performance Bucket Lantai Datar 4,6m³ (6,00yd³) Seri Performance

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Lebar
126 in
3201 mm
Bobot
4980 lb
2259 kg
Kapasitas
6 yd³
4.6 m³

Ikhtisar

Bucket Lantai Datar 4,6m³ (6,00yd³) Seri Performance

Spesifikasi Produk untuk Bucket Lantai Datar 4,6m³ (6,00yd³) Seri Performance

Lebar 126 in 3201 mm
Bobot 4980 lb 2259 kg
Kapasitas 6 yd³ 4.6 m³

Lihat bagaimana Bucket Lantai Datar 4,6m³ (6,00yd³) Seri Performance dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Bucket Lantai Datar

Bucket Lantai Datar

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Bucket Lantai Datar 4,6m³ (6,00yd³) Seri Performance

Lihat Penawaran Lainnya