Bucket Lantai Datar 5,2m³ (6,75yd³) Seri Performance

Bucket Lantai Datar - Seri Performance Bucket Lantai Datar 5,2m³ (6,75yd³) Seri Performance

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Lebar
129 in
3288 mm
Bobot
6713 lb
3045 kg
Kapasitas
6.75 yd³
5.2 m³

Ikhtisar

Bucket Lantai Datar 5,2m³ (6,75yd³) Seri Performance

Spesifikasi Produk untuk Bucket Lantai Datar 5,2m³ (6,75yd³) Seri Performance

Lebar 129 in 3288 mm
Bobot 6713 lb 3045 kg
Kapasitas 6.75 yd³ 5.2 m³

Lihat bagaimana Bucket Lantai Datar 5,2m³ (6,75yd³) Seri Performance dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Bucket Lantai Datar

Bucket Lantai Datar

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Bucket Lantai Datar 5,2m³ (6,75yd³) Seri Performance

Lihat Penawaran Lainnya