Bucket Lantai Datar Seri Kinerja 5,6m³ (7,25yd³)

Bucket Lantai Datar - Seri Performance Bucket Lantai Datar Seri Kinerja 5,6m³ (7,25yd³)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Lebar
141 in
3580 mm
Bobot
9061 lb
4110 kg
Kapasitas
9.5 yd³
7.3 m³

Ikhtisar

Bucket Lantai Datar 5,6m³ (7,25yd³) Seri Performance

Spesifikasi Produk untuk Bucket Lantai Datar Seri Kinerja 5,6m³ (7,25yd³)

Lebar 141 in 3580 mm
Bobot 9061 lb 4110 kg
Kapasitas 9.5 yd³ 7.3 m³

Lihat bagaimana Bucket Lantai Datar Seri Kinerja 5,6m³ (7,25yd³) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Bucket Lantai Datar

Bucket Lantai Datar

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Bucket Lantai Datar Seri Kinerja 5,6m³ (7,25yd³)

Lihat Penawaran Lainnya