Ikhtisar
Bucket Serbaguna Seri Kinerja menawarkan berbagai faktor pengisian dan daya tahan material yang lebih tinggi dalam aplikasi muat dan bawa, serta pelerengan, perataan, dan pembuangan dalam beragam aplikasi dan material.
Spesifikasi Utama
Bucket Serbaguna Seri Kinerja menawarkan berbagai faktor pengisian dan daya tahan material yang lebih tinggi dalam aplikasi muat dan bawa, serta pelerengan, perataan, dan pembuangan dalam beragam aplikasi dan material.
Menampilkan 1-6 dari 6
| Lebar | 116 in 2950 mm |
| Tinggi | 51.7 in 1314 mm |
| Bobot | 2590.4 lb 1175 kg |
| Panjang | 51.7 in 1312 mm |
| Kapasitas | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
| Ketebalan Pinggiran Alas | 1 in 25 mm |
| Ketebalan Pinggiran Tajam | 1 in 25 mm |
| Tipe Antarmuka | Pin-On Pin-On |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan