Bucket Serbaguna 3,1m³ (4,00yd³) Seri Performance

Bucket Serbaguna 3,1m³ (4,00yd³) Seri Performance Bucket Serbaguna

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Antarmuka
Pin On
Pin On
Lebar
114 in
2894 mm
Bobot
3516 lb
1595 kg

Sekilas Fitur

Cat

Seri Performance

Selesaikan pekerjaan lebih banyak dengan pembakaran bahan bakar hingga 7% lebih hemat, retensi muatan 15% lebih baik, dan waktu penggalian/pengisian hingga 50% lebih singkat.
Cat

Daya Penggalian

Memiliki daya dobrak lebih baik berkat lantai bersudut
Cat

Kinerja yang Komprehensif

Pilihan terbaik untuk kinerja prima di sebagian besar pekerjaan ekskavasi, pemuatan belakang (backloading), dan konstruksi umum.

Spesifikasi Produk untuk Bucket Serbaguna 3,1m³ (4,00yd³) Seri Performance

Antarmuka Pin On Pin On
Lebar 114 in 2894 mm
Bobot 3516 lb 1595 kg
Menerima Pelindung Sidebar? (Ya/Tidak) Tidak Tidak
Termasuk Pinggiran yang Dibaut atau Dilas? (Ya/Tidak) Tidak Tidak
Kapasitas Tetapan 4 yd³ 3.1 m³
Kapasitas 4 yd³ 3.1 m³

Lihat bagaimana Bucket Serbaguna 3,1m³ (4,00yd³) Seri Performance dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto studio

Foto studio

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Bucket Serbaguna 3,1m³ (4,00yd³) Seri Performance

Lihat Penawaran Lainnya