Bucket Serbaguna 3,8m³ (5,00yd³) Seri Performance

Bucket Serbaguna 3,8m³ (5,00yd³) Seri Performance Bucket Serbaguna

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Antarmuka
Kunci Pin Vertikal
Kunci Pin Vertikal
Lebar
118 in
2994 mm
Bobot
4610 lb
2091 kg

Sekilas Fitur

Cat

Seri Performance

Selesaikan pekerjaan lebih banyak dengan pembakaran bahan bakar hingga 7% lebih hemat, retensi muatan 15% lebih baik, dan waktu penggalian/pengisian hingga 50% lebih singkat.
Cat

Daya Penggalian

Memiliki daya dobrak lebih baik berkat lantai bersudut
Cat

Kinerja yang Komprehensif

Pilihan terbaik untuk kinerja prima di sebagian besar pekerjaan ekskavasi, pemuatan belakang (backloading), dan konstruksi umum.

Spesifikasi Produk untuk Bucket Serbaguna 3,8m³ (5,00yd³) Seri Performance

Antarmuka Kunci Pin Vertikal Kunci Pin Vertikal
Lebar 118 in 2994 mm
Bobot 4610 lb 2091 kg
Menerima Pelindung Sidebar? (Ya/Tidak) Tidak Tidak
Termasuk Pinggiran yang Dibaut atau Dilas? (Ya/Tidak) Ya Ya

Lihat bagaimana Bucket Serbaguna 3,8m³ (5,00yd³) Seri Performance dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto studio

Foto studio

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Bucket Serbaguna 3,8m³ (5,00yd³) Seri Performance

Lihat Penawaran Lainnya