Bucket Serbaguna 7,0m³ (9,25yd³) Seri Performance

Bucket Serbaguna Bucket Serbaguna 7,0m³ (9,25yd³) Seri Performance

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Antarmuka
VCE
VCE
Lebar
140.5 in
3568 mm
Bobot
9515 lb
4316 kg

Ikhtisar

Bucket Serbaguna 7,0m³ (9,25yd³) Seri Performance

Spesifikasi Produk untuk Bucket Serbaguna 7,0m³ (9,25yd³) Seri Performance

Antarmuka VCE VCE
Lebar 140.5 in 3568 mm
Bobot 9515 lb 4316 kg
Menerima Pelindung Sidebar? (Ya/Tidak) YA YA
Termasuk Pinggiran yang Dibaut atau Dilas? (Ya/Tidak) Tidak Tidak

Lihat bagaimana Bucket Serbaguna 7,0m³ (9,25yd³) Seri Performance dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto studio

Foto studio

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Bucket Serbaguna 7,0m³ (9,25yd³) Seri Performance

Lihat Penawaran Lainnya