Coupler Fusion™ 1,5 m3 (2,0 yd3), Pinggiran Dasar
BARU

Coupler Fusion™ 1,5 m3 (2,0 yd3), Pinggiran Dasar Penanganan Material

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
73.3 in
1861 mm
Tinggi
50.1 in
1272 mm
Bobot
2275.2 lb
1032 kg

Sekilas Fitur

Lantai Bucket Kaku

Lantai Bucket Kaku

Bucket Penanganan Material dilengkapi strap penopang bawah untuk memperpanjang umur bucket dan meminimalkan keausan pada lembar pembungkus.
Pinggiran Tajam Dibautkan

Pinggiran Tajam Dibautkan

Pinggiran tajam yang dipasang dengan baut memastikan permukaan keausan yang bekerja pada permukaan tanah dan dapat diganti dengan mudah apabila diperlukan akan memperpanjang umur bucket.
Selongsong Torsi untuk Peningkatan Kekokohan

Selongsong Torsi untuk Peningkatan Kekokohan

Satu batang torsi besar di bagian belakang bucket memastikannya dapat menahan gaya alat berat dan beban kapasitas yang besar.

Spesifikasi Produk untuk Coupler Fusion™ 1,5 m3 (2,0 yd3), Pinggiran Dasar

Lebar 73.3 in 1861 mm
Tinggi 50.1 in 1272 mm
Bobot 2275.2 lb 1032 kg
Panjang 46.2 in 1174 mm
Kapasitas 2 yd³ 1.5 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 0.7 in 19 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.7 in 19 mm
Tipe Antarmuka Coupler Fusion™ Coupler Fusion™

Lihat bagaimana Coupler Fusion™ 1,5 m3 (2,0 yd3), Pinggiran Dasar dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Coupler Fusion™ 1,5 m3 (2,0 yd3), Pinggiran Dasar

Lihat Penawaran Lainnya