0,8 m3 (1,0 yd3), Coupler IT, Pinggiran Dasar
BARU

0,8 m3 (1,0 yd3), Coupler IT, Pinggiran Dasar Penanganan Material

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
73.2 in
1860 mm
Tinggi
50.1 in
1272 mm
Bobot
1168.4 lb
530 kg

Sekilas Fitur

Lantai Bucket Kaku

Lantai Bucket Kaku

Bucket Penanganan Material dilengkapi strap penopang bawah untuk memperpanjang umur bucket dan meminimalkan keausan pada lembar pembungkus.
Pinggiran Tajam Dibautkan

Pinggiran Tajam Dibautkan

Pinggiran tajam yang dipasang dengan baut memastikan permukaan keausan yang bekerja pada permukaan tanah dan dapat diganti dengan mudah apabila diperlukan akan memperpanjang umur bucket.
Selongsong Torsi untuk Peningkatan Kekokohan

Selongsong Torsi untuk Peningkatan Kekokohan

Satu batang torsi besar di bagian belakang bucket memastikannya dapat menahan gaya alat berat dan beban kapasitas yang besar.

Spesifikasi Produk untuk 0,8 m3 (1,0 yd3), Coupler IT, Pinggiran Dasar

Lebar 73.2 in 1860 mm
Tinggi 50.1 in 1272 mm
Bobot 1168.4 lb 530 kg
Panjang 36 in 915 mm
Kapasitas 1 yd³ 0.8 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 0.7 in 19 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.7 in 19 mm
Tipe Antarmuka Coupler IT Coupler IT

Lihat bagaimana 0,8 m3 (1,0 yd3), Coupler IT, Pinggiran Dasar dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 0,8 m3 (1,0 yd3), Coupler IT, Pinggiran Dasar

Lihat Penawaran Lainnya