3,5 m3 (4,6 yd3), Pin On, Pinggiran Dasar, Hanya 938
BARU

3,5 m3 (4,6 yd3), Pin On, Pinggiran Dasar, Hanya 938 Bucket Pasir & Kerikil

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
108 in
2743 cm
Tinggi
60.6 in
1539 m
Bobot
3430.4 lb
1556 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 5

Aplikasi

Aplikasi

Sesuai untuk penanganan agregat dalam aplikasi loader di pabrik pencampuran adukan beton (batch plant).
Desain yang Kokoh

Desain yang Kokoh

Pelat keausan tambahan di permukaan bawah dan samping bucket memperpanjang masa pakai bucket pada aplikasi agregat kasar.
Teknologi Seri Kinerja

Teknologi Seri Kinerja

Teknologi Seri Kinerja - Inovasi desain bucket yang menambah kemampuan pemuatan bucket, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya bahan bakar.
Penggunaan Alat Berat Maksimum

Penggunaan Alat Berat Maksimum

Kapasitas bucket dan karakteristik pemuatan disesuaikan dengan kemampuan alat berat untuk memastikan penggunaan dan produktivitas yang maksimum.
Pelindung Tumpahan

Pelindung Tumpahan

Pelindung tumpahan mencegah batu dan material lain tumpah ke dalam antarmuka coupler dan hidraulik.

Spesifikasi Produk untuk 3,5 m3 (4,6 yd3), Pin On, Pinggiran Dasar, Hanya 938

Lebar 108 in 2743 cm
Tinggi 60.6 in 1539 m
Bobot 3430.4 lb 1556 kg
Panjang 64.6 ft 1642 cm
Kapasitas 4.6 yd³ 3.5 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 1 in 25 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 1 in 25 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 3,5 m3 (4,6 yd3), Pin On, Pinggiran Dasar, Hanya 938 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.