2198 mm (86 in), Pinggiran Tajam Dibautkan

2198 mm (86 in), Pinggiran Tajam Dibautkan Grapple Bucket Industri

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
86 in
2198 mm
Bobot
1347 lb
611 kg
Tinggi - Grapple Tertutup
32.8 in
833 mm

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 7

Pijakan Bergerigi

Pijakan Bergerigi

Pijakan bergerigi memungkinkan akses masuk dan keluar kabin yang aman dan mudah. Pijakan tengah yang baru memungkinkan akses yang lebih mudah dan langkah kaki operator yang lebih pendek.
Pelindung Silinder dan Tabung

Pelindung Silinder dan Tabung

Pelindung silinder dan tabung tugas berat membantu mencegah serpihan lepas merusak bucket.
Perlindungan Selang Tahan Abrasi

Perlindungan Selang Tahan Abrasi

Menambahkan perlindungan abrasi pada selang yang terbuka untuk memperpanjang umur pemakaian.
Tip Grapple Diperkeras

Tip Grapple Diperkeras

Tip grapple yang lebih kuat dan tahan lama memberikan kinerja dan umur pemakaian lebih lama.
Bukaan Grapple Besar

Bukaan Grapple Besar

Bukaan grapple yang besar memberikan operator kemampuan mencengkeram berbagai objek.
Pelat Samping yang Dapat Dilepas

Pelat Samping yang Dapat Dilepas

Pelat samping memungkinkan grapple bucket industri berfungsi lebih efektif sebagai bucket tradisional, memungkinkan penggalian yang efisien dan pengumpulan sejumlah besar tanah. Untuk tugas pembersihan ranting, gunakan grapple untuk mengumpulkan serpihan berukuran besar. Dengan melepaskan pelat, Anda dapat menampung sejumlah besar ranting dan kayu, sehingga dapat menjulur ke kedua sisi.

Spesifikasi Produk untuk 2198 mm (86 in), Pinggiran Tajam Dibautkan

Lebar 86 in 2198 mm
Bobot 1347 lb 611 kg
Tinggi - Grapple Tertutup 32.8 in 833 mm
Panjang 35.7 in 906 mm
Ketebalan Pinggiran Alas 0.7 in 19 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm
Tekanan Pengoperasian 3335.9 psi 23000 kPa
Bukaan Jaw 39.1 in 992 mm

Lihat bagaimana 2198 mm (86 in), Pinggiran Tajam Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 2198 mm (86 in), Pinggiran Tajam Dibautkan

Lihat Penawaran Lainnya