| Lebar | 92 in 2350 mm |
| Bobot | 1391.1 lb 631 kg |
| Tinggi - Grapple Tertutup | 32.8 in 833 mm |
| Panjang | 35.7 in 906 mm |
| Ketebalan Pinggiran Alas | 0.7 in 19 mm |
| Ketebalan Pinggiran Tajam | 0.6 in 16 mm |
| Tekanan Pengoperasian | 3335.9 psi 23000 kPa |
| Bukaan Jaw | 39.1 in 992 mm |
Grapple Bucket Industri 2350 mm (92 in), Pinggiran Tajam Dibautkan
Minta Penawaran Beli SekarangSpesifikasi Utama
- Lebar
- 92 in
- 2350 mm
- Bobot
- 1391.1 lb
- 631 kg
- Tinggi - Grapple Tertutup
- 32.8 in
- 833 mm
Sekilas Fitur
Spesifikasi Produk untuk 2350 mm (92 in), Pinggiran Tajam Dibautkan
Lihat bagaimana 2350 mm (92 in), Pinggiran Tajam Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
Bucket - Skid Steer Loader
2350 mm (92 in), Pinggiran Tajam Dibautkan
Dipilih
- Lebar
- 92 in
- 2350 mm
- Bobot
- 1391.1 lb
- 631 kg
- Tinggi - Grapple Tertutup
- 32.8 in
- 833 mm
Bucket - Skid Steer Loader
2198 mm (86 in), Pinggiran Tajam Dibautkan
- Lebar
- 86 in
- 2198 mm
- Bobot
- 1347 lb
- 611 kg
- Tinggi - Grapple Tertutup
- 32.8 in
- 833 mm
Bucket - Skid Steer Loader
1730 mm (68 in), Pinggiran Tajam yang Dipasang Dengan Baut
- Lebar
- 68.1 in
- 1730 mm
- Bobot
- 1111.1 lb
- 504 kg
- Tinggi - Grapple Tertutup
- 20.7 in
- 525 mm
assignment Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.
Galeri Media
Foto
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan