Foto Studio

Bucket Kinerja Industri 1730 mm (68 in), Teeth Dipasang dengan Baut

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
68.1 in
1730 mm
Kapasitas
0.68 yd³
0.52 m³
Bobot
663.6 lb
301 kg

Ikhtisar

Digunakan untuk memuat, membawa, dan membuang dalam berbagai aplikasi.

Spesifikasi Produk untuk 1730 mm (68 in), Teeth Dipasang dengan Baut

Lebar 68.1 in 1730 mm
Kapasitas 0.68 yd³ 0.52 m³
Bobot 663.6 lb 301 kg
Tinggi 21.7 in 551 mm
Panjang 43 in 1092 mm
Ketebalan Pinggiran Alas 0.7 in 19 mm
Ketebalan Dinding Samping 0.2 in 5 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 1730 mm (68 in), Teeth Dipasang dengan Baut dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1730 mm (68 in), Teeth Dipasang dengan Baut

Lihat Penawaran Lainnya