Foto Studio

Bucket Kinerja Industri 1883 mm (74 in), Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
74.1 in
1883 mm
Kapasitas
0.75 yd³
0.57 m³
Berat
740.8 lb
336 kg

Ikhtisar

Digunakan untuk memuat, membawa, dan membuang dalam berbagai aplikasi.

Spesifikasi Produk untuk 1883 mm (74 in), Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut

Lebar 74.1 in 1883 mm
Kapasitas 0.75 yd³ 0.57 m³
Berat 740.8 lb 336 kg
Tinggi 22.3 in 566 mm
Panjang 40.2 in 1022 mm
Ketebalan Pinggiran Alas 0.7 in 19 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm
Ketebalan Dinding Samping 0.2 in 5 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 1883 mm (74 in), Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1883 mm (74 in), Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut

Lihat Penawaran Lainnya