Foto Studio

Bucket Kinerja Industri 2036 mm (80 in), Teeth Dipasang Dengan Baut

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
80.2 in
2036 mm
Kapasitas
0.81 yd³
0.62 m³
Berat
729.7 lb
331 kg

Ikhtisar

Digunakan untuk memuat, membawa, dan membuang dalam berbagai aplikasi.

Spesifikasi Produk untuk 2036 mm (80 in), Teeth Dipasang Dengan Baut

Lebar 80.2 in 2036 mm
Kapasitas 0.81 yd³ 0.62 m³
Berat 729.7 lb 331 kg
Tinggi 21.7 in 550 mm
Panjang 43 in 1092 mm
Ketebalan Pinggiran Alas 0.7 in 19 mm
Ketebalan Dinding Samping 0.2 in 5 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 2036 mm (80 in), Teeth Dipasang Dengan Baut dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 2036 mm (80 in), Teeth Dipasang Dengan Baut

Lihat Penawaran Lainnya