Foto Studio

Bucket Kinerja Industri 2188 mm (86 in), Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
86.1 in
2188 mm
Kapasitas
0.88 yd³
0.67 m³
Berat
815.7 lb
370 kg

Ikhtisar

Digunakan untuk memuat, membawa, dan membuang dalam berbagai aplikasi.

Spesifikasi Produk untuk 2188 mm (86 in), Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut

Lebar 86.1 in 2188 mm
Kapasitas 0.88 yd³ 0.67 m³
Berat 815.7 lb 370 kg
Tinggi 22.3 in 566 mm
Panjang 40.2 in 1022 mm
Ketebalan Pinggiran Alas 0.7 in 19 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm
Ketebalan Dinding Samping 0.2 in 5 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 2188 mm (86 in), Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 2188 mm (86 in), Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut

Lihat Penawaran Lainnya