Foto Studio

Bucket Kinerja Industri 2188 mm (86 in), Teeth Dipasang dengan Baut

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
86.1 in
2188 mm
Kapasitas
0.88 yd³
0.67 m³
Berat
762.8 lb
346 kg

Ikhtisar

Digunakan untuk memuat, membawa, dan membuang dalam berbagai aplikasi.

Spesifikasi Produk untuk 2188 mm (86 in), Teeth Dipasang dengan Baut

Lebar 86.1 in 2188 mm
Kapasitas 0.88 yd³ 0.67 m³
Berat 762.8 lb 346 kg
Tinggi 21.7 in 550 mm
Panjang 43 in 1092 mm
Ketebalan Pinggiran Alas 0.7 in 19 mm
Ketebalan Dinding Samping 0.2 in 5 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 2188 mm (86 in), Teeth Dipasang dengan Baut dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 2188 mm (86 in), Teeth Dipasang dengan Baut

Lihat Penawaran Lainnya