Foto Studio

Bucket Profil Rendah 1421 mm (56 in), Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
56 in
1421 mm
Kapasitas
0.39 yd³
0.3 m³
Berat
392 lb
178 kg

Ikhtisar

Dirancang untuk penggalian tanah tugas ringan.

Spesifikasi Produk untuk 1421 mm (56 in), Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut

Lebar 56 in 1421 mm
Kapasitas 0.39 yd³ 0.3 m³
Berat 392 lb 178 kg
Tinggi 21.1 in 536 mm
Panjang 28.4 in 722 mm
Ketebalan Pinggiran Alas 0.5 in 12.69 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 1421 mm (56 in), Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1421 mm (56 in), Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut

Lihat Penawaran Lainnya