Foto Studio

Bucket Profil Rendah 2036 mm (80 in), Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
80 in
2045 mm
Kapasitas
0.58 yd³
0.44 m³
Berat
584 lb
265 kg

Ikhtisar

Dirancang untuk penggalian tanah tugas ringan.

Spesifikasi Produk untuk 2036 mm (80 in), Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut

Lebar 80 in 2045 mm
Kapasitas 0.58 yd³ 0.44 m³
Berat 584 lb 265 kg
Tinggi 21.3 in 542 mm
Panjang 28.4 in 722 mm
Ketebalan Pinggiran Alas 0.7 in 19 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 2036 mm (80 in), Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 2036 mm (80 in), Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut

Lihat Penawaran Lainnya