Foto Studio

Bucket Kerangka 1849 mm (74 in) - Gaya Tine Pelat

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
72.8 in
1849 mm
Berat
698.9 lb
317 kg
Tinggi
21.4 in
544 mm

Ikhtisar

Terutama digunakan untuk menyingkirkan dan memisahkan batu dan serpihan yang lebih besar dari tanah dan pasir.

Spesifikasi Produk untuk 1849 mm (74 in) - Gaya Tine Pelat

Lebar 72.8 in 1849 mm
Berat 698.9 lb 317 kg
Tinggi 21.4 in 544 mm
Panjang 43.9 in 1115 mm
Ketebalan Dinding Samping 0.5 in 12 mm
Jarak Tine 2.9 in 73 mm
Ketebalan Tine 0.4 in 10 mm
Jumlah Tine 21 21
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 1849 mm (74 in) - Gaya Tine Pelat dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1849 mm (74 in) - Gaya Tine Pelat

Lihat Penawaran Lainnya