Foto Studio

Bucket Kerangka 2017 mm (80 in), Gaya Tine Pelat

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
79.4 in
2017 mm
Berat
754 lb
342 kg
Tinggi
21.4 in
544 mm

Ikhtisar

Terutama digunakan untuk menyingkirkan dan memisahkan batu dan serpihan yang lebih besar dari tanah dan pasir.

Spesifikasi Produk untuk 2017 mm (80 in), Gaya Tine Pelat

Lebar 79.4 in 2017 mm
Berat 754 lb 342 kg
Tinggi 21.4 in 544 mm
Panjang 43.9 in 1115 mm
Ketebalan Dinding Samping 0.5 in 12 mm
Jarak Tine 2.9 in 73 mm
Ketebalan Tine 0.4 in 10 mm
Jumlah Tine 25 25
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 2017 mm (80 in), Gaya Tine Pelat dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 2017 mm (80 in), Gaya Tine Pelat

Lihat Penawaran Lainnya