Foto Studio

Bucket Kerangka 2182 mm (86 in), Gaya Tine Pelat

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
85.9 in
2182 mm
Berat
804.7 lb
365 kg
Tinggi
21.4 in
544 mm

Ikhtisar

Terutama digunakan untuk menyingkirkan dan memisahkan batu dan serpihan yang lebih besar dari tanah dan pasir.

Spesifikasi Produk untuk 2182 mm (86 in), Gaya Tine Pelat

Lebar 85.9 in 2182 mm
Berat 804.7 lb 365 kg
Tinggi 21.4 in 544 mm
Panjang 43.9 in 1115 mm
Ketebalan Dinding Samping 0.5 in 12 mm
Jarak Tine 2.9 in 73 mm
Ketebalan Tine 0.4 in 10 mm
Jumlah Tine 27 27
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 2182 mm (86 in), Gaya Tine Pelat dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 2182 mm (86 in), Gaya Tine Pelat

Lihat Penawaran Lainnya