Foto Studio

Bucket Kerangka 2349 mm (92 in), Gaya Pelat Tine

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
92.5 in
2349 mm
Berat
842.2 lb
382 kg
Tinggi
21.4 in
544 mm

Ikhtisar

Terutama digunakan untuk menyingkirkan dan memisahkan batu dan serpihan yang lebih besar dari tanah dan pasir.

Spesifikasi Produk untuk 2349 mm (92 in), Gaya Pelat Tine

Lebar 92.5 in 2349 mm
Berat 842.2 lb 382 kg
Tinggi 21.4 in 544 mm
Panjang 43.9 in 1115 mm
Ketebalan Dinding Samping 0.5 in 12 mm
Jarak Tine 2.9 in 73 mm
Ketebalan Tine 0.4 in 10 mm
Jumlah Tine 29 29
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 2349 mm (92 in), Gaya Pelat Tine dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 2349 mm (92 in), Gaya Pelat Tine

Lihat Penawaran Lainnya