2201 mm (86 in), Gaya Tine Pelat

Bucket Grapple Kerangka 2201 mm (86 in), Gaya Tine Pelat

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
86 in
2201 mm
Bobot
1302.9 lb
591 kg
Tinggi Keseluruhan
30.6 in
776 mm

Ikhtisar

Ideal untuk memilah batu, dahan, dan serpihan lainnya yang tidak diinginkan di lokasi kerja dengan kemampuan mengangkut item yang lebih besar untuk dibuang.

Spesifikasi Produk untuk 2201 mm (86 in), Gaya Tine Pelat

Lebar 86 in 2201 mm
Bobot 1302.9 lb 591 kg
Tinggi Keseluruhan 30.6 in 776 mm
Panjang Keseluruhan 43.9 in 1115 mm
Ketebalan Dinding Samping 0.5 in 12 mm
Jarak Tine 2.9 in 73 mm
Ketebalan Tine 0.4 in 10 mm
Jumlah Tine 27 27
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar tanpa Listrik Aliran Standar tanpa Listrik
Bukaan Jaw 38.4 in 976 mm

Lihat bagaimana 2201 mm (86 in), Gaya Tine Pelat dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 2201 mm (86 in), Gaya Tine Pelat

Lihat Penawaran Lainnya