2368 mm (92 in), Gaya Tine Pelat

Bucket Grapple Kerangka 2368 mm (92 in), Gaya Tine Pelat

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
92 in
2368 mm
Bobot
1360.3 lb
617 kg
Tinggi Keseluruhan
30.6 in
776 mm

Ikhtisar

Ideal untuk memilah batu, dahan, dan serpihan lainnya yang tidak diinginkan di lokasi kerja dengan kemampuan mengangkut item yang lebih besar untuk dibuang.

Spesifikasi Produk untuk 2368 mm (92 in), Gaya Tine Pelat

Lebar 92 in 2368 mm
Bobot 1360.3 lb 617 kg
Tinggi Keseluruhan 30.6 in 776 mm
Panjang Keseluruhan 43.9 in 1115 mm
Ketebalan Dinding Samping 0.5 in 12 mm
Jarak Tine 2.9 in 73 mm
Ketebalan Tine 0.4 in 10 mm
Jumlah Tine 29 29
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar tanpa Listrik Aliran Standar tanpa Listrik
Bukaan Jaw 38.4 in 976 mm

Lihat bagaimana 2368 mm (92 in), Gaya Tine Pelat dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 2368 mm (92 in), Gaya Tine Pelat

Lihat Penawaran Lainnya