PC105

PC105 Cold Planer

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Kerja
17.7 in
450 mm
Kedalaman Pemotongan Maksimum
5.9 in
150 mm
Hidraulik yang Diperlukan
Aliran Standar
Aliran Standar

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 15

Aplikasi

Aplikasi

Dirancang untuk pekerjaan pengerasan jalan kecil pada aplikasi perumahan dan komersial serta utamanya digunakan untuk memperbaiki permukaan aspal dan beton dengan biaya terjangkau. Ideal untuk mengatasi ketidaksempurnaan hasil milling sebelum pelapisan ulang, menyingkirkan lapisan pengerasan jalan yang rusak, menyingkirkan strip jalur lalu lintas, dan berbagai pekerjaan yang membatasi penggunaan planer khusus.
Desain Perataan Mandiri

Desain Perataan Mandiri

Desain perataan mandiri secara otomatis meratakan sendiri saat ditempatkan di tanah untuk kontrol kedalaman yang konsisten tanpa penyesuaian oleh operator dan untuk retensi material buangan yang sangat baik.
Dua Pelat Skid Tahan Aus

Dua Pelat Skid Tahan Aus

Dua pelat skid tahan aus tetap sejajar dengan tanah untuk stabilitas optimal.
Pergeseran Samping Hidraulik

Pergeseran Samping Hidraulik

Pergeseran samping hidraulik memungkinkan pekerjaan planing yang dekat dengan trotoar, dinding, dan penghalang lainnya.
Kontrol Kedalaman Kiri/Kanan Independen

Kontrol Kedalaman Kiri/Kanan Independen

Kontrol kedalaman kiri/kanan independen memungkinkan kedalaman drum maksimum disetel secara independen pada setiap skid. Pengukur dapat mudah dilihat dari kabin. Kontrol kedalaman independen bersifat mekanis pada model PC104 dan PC105; kontrol kedalaman independen hidraulik adalah perlengkapan standar pada model PC305-PC412.
Pengukur Tekanan Max Pro

Pengukur Tekanan Max Pro

Pengukur Tekanan Max Pro memberikan umpan balik kepada operator untuk menyesuaikan kecepatan guna menghasilkan produktivitas maksimum dengan beban material yang berubah-ubah. Pengukur ini menampilkan kinerja planer dalam kondisi real-time dan dapat dilihat dari kabin. Perlengkapan standar di semua model.

Spesifikasi Produk untuk PC105

Lebar Kerja 17.7 in 450 mm
Kedalaman Pemotongan Maksimum 5.9 in 150 mm
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar Aliran Standar
Lebar Keseluruhan 68 in 1728 mm
Panjang Keseluruhan 46.5 in 1182 mm
Tinggi Keseluruhan 36.5 in 928 mm
Bobot 1629.2 lb 739 kg
Aliran Hidraulik Optimal 80-115 L/min (21-30 gpm) 80-115 L/min (21-30 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 210-230 bar (3050-3300 psi) 210-230 bar (3050-3300 psi)
Kecepatan Drum 191 rpm 191 rpm
Lebar/Kedalaman Drum Opsional 75/200, 150/200, 200/200, 300/200, 450/150 mm (3/8, 6/8, 8/8, 12/8, 18/6 in) 75/200, 150/200, 200/200, 300/200, 450/150 mm (3/8, 6/8, 8/8, 12/8, 18/6 in)
Rentang Sudut Kemiringan 8.5° Kiri/Kanan 8.5° Kiri/Kanan
Travel Geser Samping 25.6 in 650 mm
Bit Kerucut 42 42
Tipe Bit Standar Serbaguna Serbaguna

Lihat bagaimana PC105 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.