Ikhtisar
Drum kecepatan tinggi dan bit kerucut dengan cepat menyingkirkan aspal dan beton sebelum pelapisan jalan.
Spesifikasi Utama
Drum kecepatan tinggi dan bit kerucut dengan cepat menyingkirkan aspal dan beton sebelum pelapisan jalan.
Menampilkan 1-6 dari 15
| Lebar Kerja | 17.7 in 450 mm |
| Kedalaman Pemotongan Maksimum | 6.7 in 170 mm |
| Hidraulik yang Diperlukan | Aliran Tinggi Aliran Tinggi |
| Lebar Keseluruhan | 73.1 in 1858 mm |
| Panjang Keseluruhan | 49.1 in 1248 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 36.6 in 930 mm |
| Bobot | 1869.5 lb 848 kg |
| Aliran Hidraulik Optimal | 98-125 L/min (26-33 gpm) 98-125 L/min (26-33 gpm) |
| Tekanan Hidraulik Optimal | 230-280 bar (3300-4000 psi) 230-280 bar (3300-4000 psi) |
| Kecepatan Drum | 149 rpm 149 rpm |
| Lebar/Kedalaman Drum Opsional | 80/200, 150/200, 300/200 mm (3/8, 6/8, 12/8 in) 80/200, 150/200, 300/200 mm (3/8, 6/8, 12/8 in) |
| Rentang Sudut Kemiringan | 8° Kiri/Kanan 8° Kiri/Kanan |
| Travel Geser Samping | 29.5 in 750 mm |
| Bit Kerucut | 42 42 |
| Tipe Bit Standar | Serbaguna Serbaguna |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan