| Lebar Kerja | 23.6 in 600 mm |
| Kedalaman Pemotongan Maksimum | 6.7 in 170 mm |
| Hidraulik yang Diperlukan | XHP/XE XHP/XE |
| Lebar Keseluruhan | 73.1 in 1858 mm |
| Panjang Keseluruhan | 50 in 1270 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 37.4 in 951 mm |
| Bobot | 2176 lb 987 kg |
| Aliran Hidraulik Optimal | 136-150 L/min (36-40 gpm) 136-150 L/min (36-40 gpm) |
| Tekanan Hidraulik Optimal | 250-280 bar (3630-4000 psi) 250-280 bar (3630-4000 psi) |
| Kecepatan Drum | 133 rpm 133 rpm |
| Lebar/Kedalaman Drum Opsional | Tidak Berlaku Tidak Berlaku |
| Rentang Sudut Kemiringan | 6.5° Kiri/Kanan 6.5° Kiri/Kanan |
| Travel Geser Samping | 25.6 in 650 mm |
| Bit Kerucut | 54 54 |
| Tipe Bit Standar | Serbaguna Serbaguna |
Cold Planer PC406
Minta Penawaran Beli SekarangSpesifikasi Utama
- Lebar Kerja
- 23.6 in
- 600 mm
- Kedalaman Pemotongan Maksimum
- 6.7 in
- 170 mm
- Hidraulik yang Diperlukan
- XHP/XE
- XHP/XE
Ikhtisar
Drum kecepatan tinggi dan bit kerucut dengan cepat menyingkirkan aspal dan beton sebelum pelapisan jalan.
Sekilas Fitur
Spesifikasi Produk untuk PC406
Lihat bagaimana PC406 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
Cold Planer
PC406
Dipilih
- Lebar Kerja
- 23.6 in
- 600 mm
- Kedalaman Pemotongan Maksimum
- 6.7 in
- 170 mm
- Hidraulik yang Diperlukan
- XHP/XE
- XHP/XE
Cold Planer
PC404
- Lebar Kerja
- 17.7 in
- 450 mm
- Kedalaman Pemotongan Maksimum
- 4.9 in
- 125 mm
- Hidraulik yang Diperlukan
- Aliran Standar
- Aliran Standar
Cold Planer
PC406 dengan Air
- Lebar Kerja
- 23.6 in
- 600 mm
- Kedalaman Pemotongan Maksimum
- 6.7 in
- 170 mm
- Hidraulik yang Diperlukan
- XHP/XE
- XHP/XE
assignment Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.
Galeri Media
Foto
Tampilan 360
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan