PC35

Cold Planer PC35

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Kerja
13.8 in
350 mm
Kedalaman Pemotongan Maksimum
4.7 in
120 mm
Hidraulik yang Diperlukan
Alat Bantu ke-1
Alat Bantu ke-1

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 10

Pengukur Tekanan Max Pro

Pengukur Tekanan Max Pro

Pengukur Tekanan Max Pro memberikan umpan balik kepada operator untuk menyesuaikan kecepatan gerak guna menghasilkan produktivitas maksimum dengan beban material yang berubah-ubah. Pengukur ini menampilkan kinerja planer dalam kondisi real-time dan dapat dilihat dari kabin. Perlengkapan standar di semua model.
Kedalaman yang Disetel Secara Manual

Kedalaman yang Disetel Secara Manual

Memungkinkan operator untuk menyesuaikan kedalaman dengan mudah menggunakan start tangan dan skala indikator.
Tanda Potong

Tanda Potong

Menunjukkan titik kontak drum dengan permukaan berdasarkan kedalaman pemotongan, sehingga asisten dapat berkomunikasi dengan operator terkait kapan harus memulai dan menghentikan pemotongan.
Indikator Tengah Drum

Indikator Tengah Drum

Menunjukkan bagian tengah drum di sisi planer.
Indikator Lebar Potongan

Indikator Lebar Potongan

Menunjukkan lebar potongan drum.
Motor Masa Pemakaian Lama

Motor Masa Pemakaian Lama

Motor roda gigi mengoptimalkan kinerja dan efisiensi.

Spesifikasi Produk untuk PC35

Lebar Kerja 13.8 in 350 mm
Kedalaman Pemotongan Maksimum 4.7 in 120 mm
Hidraulik yang Diperlukan Alat Bantu ke-1 Alat Bantu ke-1
Lebar Keseluruhan 33.7 in 856 mm
Panjang Keseluruhan 33.9 in 860 mm
Tinggi Keseluruhan 31.8 in 808 mm
Bobot 19.3 in 489 mm
Aliran Hidraulik Optimal 45-80 L/min (12-21 gpm) 45-80 L/min (12-21 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 150-250 bar (2175-3625 psi) 150-250 bar (2175-3625 psi)
Kecepatan Drum 255 RPM 255 RPM
Lebar Drum Maksimum 13.8 in 350 mm
Bit Kerucut 42 42
Tipe Bit Standar Serbaguna Serbaguna

Lihat bagaimana PC35 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk PC35

Lihat Penawaran Lainnya