CVP28

CVP28 Vibratory Plate Compactor

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Gaya Impuls
6294.65 lb
28 kN
Frekuensi Benturan
2200 bpm
2200 bpm
Lebar Pelat Dasar
17.7 in
450 mm

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Aplikasi

Aplikasi

Digunakan untuk pemadatan tanah, pasir, atau kerikil sebelum menuangkan beton atau mengaspal jalan. Alat ini juga ideal untuk penambalan aspal.
Gaya Pemadatan Superior

Gaya Pemadatan Superior

Unit ini menghasilkan impuls daya tinggi pada kecepatan 2200 benturan per menit berdekatan untuk pemadatan yang solid dan stabil.
Solusi Pemasangan Umum

Solusi Pemasangan Umum

Vibratory plate compactor Cat memiliki solusi pemasangan yang sama dengan Hammer Cat model B dan H. Bracket pemasangan tersedia untuk koneksi tipe pin-on, pin grabber, pin pengunci, CW, dan S.
Hidraulik Terproteksi

Hidraulik Terproteksi

Selang hidraulik terlindungi di dalam rangka compactor. Saluran jumper dialihkan ke belakang compactor. Selang tidak menghalangi – meskipun dalam parit yang sempit.
Perawatan yang Mudah

Perawatan yang Mudah

Penggantian oli disederhanakan dengan sumbat garis tengah belakang. Oli dapat diganti saat compactor dipasang.
Isolator Karet

Isolator Karet

Rangka baja tugas berat dan bushing isolator karet padat memberikan jumlah daya ke tanah maksimum sekaligus meminimalkan benturan pada alat berat.

Spesifikasi Produk untuk CVP28

Gaya Impuls 6294.65 lb 28 kN
Frekuensi Benturan 2200 bpm 2200 bpm
Lebar Pelat Dasar 17.7 in 450 mm
Area Pemadatan 3.4 ft² 0.32 m²
Tekanan Pelat Dasar 12.7 psi 87.6 kPa
Panjang Pelat Dasar 36.2 in 920 mm
Aliran Hidraulik Optimal 53-68 lpm (14-18 gpm) 53-68 lpm (14-18 gpm)
Tekanan Pengoperasian Minimum 13.000-17.000 kPa (1900-2500 psi) 13.000-17.000 kPa (1900-2500 psi)
Bobot 573.2 lb 260 kg

Lihat bagaimana CVP28 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

CVP16 Mengerjakan Pembuatan Parit

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
CVP16 Mengerjakan Pembuatan Parit