Foto Studio

Vibratory Plate Compactor CVP16

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Gaya Impuls
3641.91 lb
16.2 kN
Frekuensi Benturan
2200 bpm
2200 bpm
Lebar Pelat Dasar
12 in
305 mm

Ikhtisar

Aksi getar dan gaya dinamis menghasilkan pemadatan yang luar biasa dalam ukuran yang ringkas.

Spesifikasi Produk untuk CVP16

Gaya Impuls 3641.91 lb 16.2 kN
Frekuensi Benturan 2200 bpm 2200 bpm
Lebar Pelat Dasar 12 in 305 mm
Area Pemadatan 2 ft² 0.19 m²
Tekanan Pelat Dasar 12.8 psi 88 kPa
Panjang Pelat Dasar 24 in 610 mm
Aliran Hidraulik Optimal 10 gal/min 38 l/min
Tekanan Pengoperasian Minimum 1599.8 psi 11030 kPa
Berat 476.2 lb 216 kg

Lihat bagaimana CVP16 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Spesifikasi lengkap, brosur produk, dan lainnya. Daftar di bawah ini untuk informasi tambahan. Atau untuk akses cepat, Anda dapat melewati formulir ini.

Persetujuan Pemasaran

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk CVP16

Lihat Penawaran Lainnya