Hidraulik 3 ton

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut

Gambaran Umum

Bobot

Satuan:
Bobot 91.0 lb 41.0 kg Less

Coupler tekanan hidraulik

Coupler tekanan hidraulik 3553.0 psi 245.0 bar Less

Lebar

Lebar 10.6 in 269.0 mm Less

Metode penggerak

Metode penggerak Silinder Hidraulik Silinder Hidraulik Less

Panjang

Panjang 17.0 in 428.5 mm Less

Tinggi

Tinggi 8.7 in 220.5 mm Less